Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 10m
Articolo n.: 33 50 525 2808 100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 10m
Articolo n.: 33 50 525 2808 100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® 1A |
Connettore 2 | Han® 1A |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
Codifica | Codifica X |
Tipi di aggancio | Levette snap-in |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. |
Precedente
Avanti