Han 1A-3+PE-s-f latch
Articolo n.: 09 10 003 2701
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A-3+PE-s-f latch
Articolo n.: 09 10 003 2701
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Collegamento | Collegamento a vite |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | 1 A |
Numero di poli | 3 |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | Levette snap-in |
Dettagli applicativi | Per rispondere al requisito IP65 ordinare separatamente la guarnizione per conduttore singolo o la custodia. |
Dettagli applicativi | Una configurazione Han® 1A costituita solo da inserti (con o senza serracavo, 09 10 000 5300) è da considerare, ai sensi della norma IEC 61984, alla stregua di un connettore senza custodia. In tal caso la protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dalla modalità di installazione adottata dall'utente. |
Gli inserti non devono mai essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. | |
I connettori non devono mai essere alimentati in tensione quando non accoppiati. | |
Gli inserti per contatti con collegamento a vite (2+PE e 3+PE) differiscono solamente per il numero di contatti. Se vengono impiegate entrambe le varianti nella medesima applicazione, l'utente deve evitare l'accoppiamento errato! Osservare le istruzioni di sicurezza in conformità alle norme VDE 0100-410, cap. 414.4.3 ed EN 60204-1, cap. 13.4.5 d). |
Precedente
Avanti