Han 1A-3+PE-c-f shielded
Articolo n.: 09 10 003 3106
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A-3+PE-c-f shielded
Articolo n.: 09 10 003 3106
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | 1 A |
Schermo | Con fascetta stringi-cavo |
Numero di poli | 3 |
ulteriori contatti | + schermo |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Ordinare la leva di aggancio separatamente | |
Per rispondere al requisito IP65 ordinare separatamente le custodie. | |
Dettagli applicativi | Una configurazione Han® 1A costituita solo da inserti (con o senza serracavo, 09 10 000 5300) è da considerare, ai sensi della norma IEC 61984, alla stregua di un connettore senza custodia. In tal caso la protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dalla modalità di installazione adottata dall'utente. |
L'inserto Han® 1A non ha collegamento conduttivo fra contatto PE ed elemento schermante. La protezione dalle scariche elettriche si ottiene collegando la schermatura del cavo al conduttore di terra. | |
Gli inserti non devono mai essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. | |
I connettori non devono mai essere alimentati in tensione quando non accoppiati. | |
Confezione | Elemento schermante compreso nella fornitura |
Precedente
Avanti