Han 16B Docking Frame IP67 floating
Articolo n.: 09 30 016 1711
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 16B Docking Frame IP67 floating
Articolo n.: 09 30 016 1711
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Telai flottanti |
Taglia | 16 B |
---|---|
Dettagli applicativi | Tolleranza di accoppiamento asse x: ± 1 mm |
Tolleranza di accoppiamento asse y: ± 1 mm | |
Tolleranza di accoppiamento asse z: 0,5 / +1 mm | |
Confezione | 1 telaio |
4 viti a testa ribassata (in acciaio zincato) per fissaggio telaio flottante | |
Telaio con protezione IP |
Precedente
Avanti