Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Articolo n.: 20 87 146 9001 200
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Articolo n.: 20 87 146 9001 200
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han E® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han E® Maschio |
Custodia | |
Connettore 2 | Han E® Femmina |
Custodia | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 16 |
Struttura conduttore | 16x AWG 16 |
Precedente
Avanti