Han 10B-HMC-asg2-LB-M32
Articolo n.: 19 30 210 0292
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 10B-HMC-asg2-LB-M32
Articolo n.: 19 30 210 0292
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HMC |
Tipo di custodia | Custodie fisse da pannello |
Tipo | Versione alta |
Taglia | 10 B |
---|---|
Versione | Uscita laterale |
Numero di ingressi per cavi | 2 |
Uscita cavo metrica | 2x M32 |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | si |
Settori di applicazione | Custodie speciali per elevato numero di manovre |
Precedente
Avanti