Han 10A Punch Unit
Articolo n.: 09 99 000 0908
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 10A Punch Unit
Articolo n.: 09 99 000 0908
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han A® |
Han-Eco® A | |
Tipo di utensile | Punzoni per punzonatrice idraulica |
Descrizione dell'utensile | for hydraulic punch drivers |
Taglia | 10 A |
---|---|
Spessore pannello | ≤2 mm acciaio al carbonio da costruzione |
Precedente
Avanti