Han 100A axial module, female 38 mm²
Articolo n.: 09 14 002 2750
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 100A axial module, female 38 mm²
Articolo n.: 09 14 002 2750
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® 100 A |
Dimensione del modulo | Modulo doppio |
Collegamento | Collegamento a vite assiale |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 2 |
Precedente
Avanti