Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
Articolo n.: 33 50 A7A 8271 030
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
Articolo n.: 33 50 A7A 8271 030
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han 10 E-M-C Mostra i dettagli |
Han 10B-gs-M25 Mostra i dettagli | |
Connettore 2 | Han 10 E-M-C Mostra i dettagli |
Han 10B-gs-M25 Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han E® |
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Custodia |
Connettore 2 | Custodia |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Numero di conduttori | 11 |
Struttura conduttore | 11x 1,5 mm² |
Taglia | 10 B |
Numero di poli | 10 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. | |
Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti). |
Precedente
Avanti