Ha-VIS eCon 4080BT-BT
Articolo n.: 20 77 308 1000
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
Articolo n.: 20 77 308 1000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Serie | Ha-VIS eCon 4000 |
---|---|
Elemento | Switch Ethernet Industriali |
Specifiche | Non gestito |
Tipologia Ethernet | Fast Ethernet |
Numero totale di porte | 8 |
---|---|
Viti | Montaggio a parete (piatto) |
Tecnologia switching | Store and Forward |
Dimensione telaio | 2,048 kB |
Tabella in taglia MAC | 2k Entrate |
Involucro in taglia buffer | 0,77 Megabit |
Non blocking | Si |
Qualità del servizio | Si |
Efficienza energetica Ethernet | Si |
Controllo di flusso | Spento |
Contatti ausiliari | No |
Funzionalità PoE | No |
Rivestimento conforme del PCB | Si |
Confezione | Istruzioni per l'assemblaggio |
Precedente
Avanti