Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
Articolo n.: 24 05 002 6400
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
Articolo n.: 24 05 002 6400
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Serie | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Identificazione | Single Pair Ethernet (SPE) |
Elemento | Switch Ethernet Industriali |
Specifiche | Non gestito |
Tipologia Ethernet | Fast Ethernet |
Numero totale di porte | 8 |
---|---|
Viti | Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715 |
Tecnologia switching | Store and Forward |
Dimensione telaio | 10,24 kB |
Tabella in taglia MAC | 1k Entrate |
filtro indirizzo MAC | Ritardo LLDP e PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloccato |
Involucro in taglia buffer | 1 Megabit |
Non blocking | Si |
Qualità del servizio | Si |
Contatti ausiliari | No |
Funzionalità PoE | No |
Settori di applicazione | Utilizzo in ambienti interni |
Confezione | Collegamento a vite per alimentazione |
Istruzioni per l'assemblaggio |
Precedente
Avanti