Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
Articolo n.: 24 03 401 1100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
Articolo n.: 24 03 401 1100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Serie | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Elemento | Switch Ethernet Industriali |
Specifiche | Non gestito |
Tipologia Ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Numero totale di porte | 2 |
---|---|
Viti | Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715 |
Tecnologia switching | Store and Forward |
Dimensione telaio | 10 kB |
Tabella in taglia MAC | 8k Entrate |
Involucro in taglia buffer | 1 Megabit |
Non blocking | Si |
Qualità del servizio | Si |
Efficienza energetica Ethernet | Si |
Controllo di flusso | Spento |
Contatti ausiliari | No |
Funzionalità PoE | No |
Supporto per telaio Jumbo | Si |
Confezione | Collegamento a vite per alimentazione |
Istruzioni per l'assemblaggio |
Precedente
Avanti