Ha-VIS eCon 2050BT-A
Articolo n.: 24 02 005 0000
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Ha-VIS eCon 2050BT-A
Articolo n.: 24 02 005 0000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Serie | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Elemento | Switch Ethernet Industriali |
Specifiche | Non gestito |
Tipologia Ethernet | Fast Ethernet |
Numero totale di porte | 5 |
---|---|
Viti | Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715 |
Tecnologia switching | Store and Forward |
Dimensione telaio | 1,522 kB |
Tabella in taglia MAC | 1k Entrate |
Involucro in taglia buffer | 0,44 Megabit |
Non blocking | Si |
Qualità del servizio | Si |
Efficienza energetica Ethernet | Si |
Controllo di flusso | Spento |
Contatti ausiliari | No |
Funzionalità PoE | No |
Confezione | Collegamento a vite per alimentazione |
Istruzioni per l'assemblaggio |
Precedente
Avanti