Ha-VIS MK3000 S725
Articolo n.: 24 98 100 0010
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Ha-VIS MK3000 S725
Articolo n.: 24 98 100 0010
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Ha-VIS MK3000 |
Tipo di accessorio | Guida a profilo S7 |
Descrizione degli accessori | 25 mm |
Materiale (accessori) | Alluminio |
---|---|
RoHS | Conforme |
Stato ELV | Conforme |
China RoHS | e |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si |
Precedente
Avanti