Ha-VIS MK3000 Cover38
Articolo n.: 24 98 100 0001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Ha-VIS MK3000 Cover38
Articolo n.: 24 98 100 0001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Ha-VIS MK3000 |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | Per switch di larghezza 38 mm |
Materiale (accessori) | Foglio d'acciaio |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
RoHS | Conforme |
Stato ELV | Conforme |
China RoHS | e |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si |
Precedente
Avanti