HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
Articolo n.: 33 57 851 0100 001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
Articolo n.: 33 57 851 0100 001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Precedente
Avanti