HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M
Articolo n.: 33 56 212 1000 035
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M
Articolo n.: 33 56 212 1000 035
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Connettore 2 | D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Mostra i dettagli |
---|---|
D Sub top entry metal hood 25 pole with Mostra i dettagli | |
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificazione | High Density |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | D-Sub High Density |
Con custodia in plastica schermata e uscita diritta | |
Connettore 2 | D-Sub High Density |
Con custodia in plastica schermata e uscita diritta | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 44 |
Struttura conduttore | 44x AWG 26 |
Precedente
Avanti