HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
Articolo n.: 09 45 600 0721
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
Articolo n.: 09 45 600 0721
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Halogen-free | |
Resistente agli oli | |
Stampa su cavo | HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$ |
Caratteristiche | Transmission characteristics up to 1200 MHz. |
Lunghezza del cavo | 500 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
Precedente
Avanti