HARTING F+B Hybridcable, PO 20m
Articolo n.: 09 45 600 0334
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HARTING F+B Hybridcable, PO 20m
Articolo n.: 09 45 600 0334
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Lunghezza del cavo | 20 m |
---|---|
Numero di conduttori | 13 |
Struttura conduttore | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² |
Precedente
Avanti