HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m
Articolo n.: 09 45 600 1141
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m
Articolo n.: 09 45 600 1141
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Tipo R |
Auto-estinguente | |
Resistente agli oli | |
Halogen-free | |
Stampa su cavo | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO" |
Lunghezza del cavo | 50 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/19 |
Precedente
Avanti