HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 100m
Articolo n.: 09 45 600 0105
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 100m
Articolo n.: 09 45 600 0105
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Resistente alla luce del sole |
Lunghezza del cavo | 100 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Precedente
Avanti