HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m
Articolo n.: 09 45 600 0100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m
Articolo n.: 09 45 600 0100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Ampiamente resistente agli oli | |
Resistente alla luce del sole | |
Stampa su cavo | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO" |
Caratteristiche | Adatto per l'installazione permanente |
Lunghezza del cavo | 100 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/1 |
Precedente
Avanti