Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Spessore PCB | 4 mm ±0,3 | 3,4 mm ±0,3 |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Peso netto | 6,47 g | 0,073 g |
GTIN | 5713140000520 | 5713140000513 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Germania | Germania |
Dimensioni imballaggio | 100 | 100 |
Specifiche ed approvazioni | ||
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
Proprietà del materiale | ||
China RoHS | e | e |
Stato ELV | Conforme | Conforme |
Materiale (accessori) | Plastica | Plastica |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
RoHS | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Identificazione | ||
Tipo di accessorio | Corpo vuoto per PCB (shroud) | Corpo vuoto per PCB (shroud) |
Categoria | Accessori | Accessori |
Serie | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |