Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h
Articolo n.: 09 40 024 9936
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h
Articolo n.: 09 40 024 9936
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per (fino a) 8 moduli singoli |
a … h | |
Versione normale |
Taglia | 24 B |
---|---|
Dettagli applicativi | ATTENZIONE! Utilizzare solo con custodie serie Han® 24 HPR EasyCon corte |
Confezione | 1 adattatore maschio PE |
1 adattatore femmina PE | |
2 distanziali M4/M5 (mis. 7) | |
2 distanziali M5/M6 (mis. 7) | |
2x vite M3 | |
2x vite M4 | |
2x rondella SK S4 |
Precedente
Avanti