FORJ, MM 62,5 ST-ST
Articolo n.: 33 99 050 0000 005
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FORJ, MM 62,5 ST-ST
Articolo n.: 33 99 050 0000 005
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di accessorio | Giunto girevole per fibra ottica |
---|---|
Descrizione degli accessori | per connettori ST /BFOC |
Tipo di fibra: 62,5 / 125 µm |
Temperatura massima | -40 ... +75 °C |
---|---|
Perdite d'inserzione | ≤1 dB tipicamente |
1,5 dB max | |
≤1 dB cambio dell'attenuazione @ 30 giri/min | |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP66 |
Precedente
Avanti