FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
Articolo n.: 33 04 211 0500 004
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
Articolo n.: 33 04 211 0500 004
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | expBeam plug 4CH SM Mostra i dettagli |
Connettore 2 | expBeam plug 4CH SM Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Expanded beam |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Expanded beam |
Connettore 2 | Expanded beam |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Monomodale |
Lunghezza del cavo | 50 m |
---|---|
Numero di fibre | 4 |
Tipo di fibra | 4E9/125 G657.A1 |
Precedente
Avanti