FO-EB-Assy 2Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 150m
Articolo n.: 33 04 211 1500 001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO-EB-Assy 2Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 150m
Articolo n.: 33 04 211 1500 001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | expBeam plug 2CH MM Mostra i dettagli |
Connettore 2 | expBeam plug 2CH MM Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Expanded beam |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Expanded beam |
Connettore 2 | Expanded beam |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Lunghezza del cavo | 150 m |
---|---|
Numero di fibre | 2 |
Tipo di fibra | 2G50/125 OM3 |
Precedente
Avanti