FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
Articolo n.: 33 58 751 0100 003
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
Articolo n.: 33 58 751 0100 003
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Struttura conduttore | 50 / 125 µm |
Precedente
Avanti