FO CABLE ASSY-5M-2xPP SCRJ MM POF
Articolo n.: 33 53 211 0050 001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO CABLE ASSY-5M-2xPP SCRJ MM POF
Articolo n.: 33 53 211 0050 001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Mostra i dettagli |
Connettore 2 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® PushPull (V14) Plastica |
SCRJ duplex POF | |
Connettore 2 | Han® PushPull (V14) Plastica |
SCRJ duplex POF | |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 980 / 1000 µm |
Precedente
Avanti