FO CABLE ASSY-5M-2xHAN3A-2xLC DUPLEX SM
Articolo n.: 33 54 211 0050 001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO CABLE ASSY-5M-2xHAN3A-2xLC DUPLEX SM
Articolo n.: 33 54 211 0050 001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2 Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Mostra i dettagli |
Connettore 2 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® 3 A Metallo |
2x LC duplex | |
Connettore 2 | Han® 3 A Metallo |
2x LC duplex | |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Monomodale |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 9 / 125 µm |
Precedente
Avanti