FO CABLE ASSY-20M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Articolo n.: 33 53 211 0200 002
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO CABLE ASSY-20M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Articolo n.: 33 53 211 0200 002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Mostra i dettagli |
Connettore 2 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® PushPull (V14) Metallo |
SCRJ duplex POF | |
Connettore 2 | Han® PushPull (V14) Metallo |
SCRJ duplex POF | |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Lunghezza del cavo | 20 m |
---|---|
Struttura conduttore | 980 / 1000 µm |
Precedente
Avanti