FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m
Articolo n.: 33 61 431 0010 004
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m
Articolo n.: 33 61 431 0010 004
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Connettore 1 | PushPull2 v4 SM overmolded Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 2 | SCdx SM Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | Industrial Fibre Optic |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connettore 2 | SC duplex |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Monomodale |
Coestruso |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Struttura conduttore | 9 / 125 µm |
Precedente
Avanti