FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 6m
Articolo n.: 33 61 431 0060 006
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 6m
Articolo n.: 33 61 431 0060 006
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | PushPull2 v4 MM overmolded Mostra i dettagli |
Connettore 2 | SCdx MM Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | Industrial Fibre Optic |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connettore 2 | SC duplex |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Coestruso |
Lunghezza del cavo | 6 m |
---|---|
Struttura conduttore | 62.5 / 125 µm |
Precedente
Avanti