FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 5m
Articolo n.: 33 61 221 0050 002
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 5m
Articolo n.: 33 61 221 0050 002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | PushPull2 v4 MM overmolded Mostra i dettagli |
Connettore 2 | PushPull2 v4 MM overmolded Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | Industrial Fibre Optic |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connettore 2 | HARTING PushPull (V4) |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Coestruso |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 50 / 125 µm |
Precedente
Avanti