FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
Articolo n.: 33 01 241 0100 027
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
Articolo n.: 33 01 241 0100 027
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | FO 50/125 IV(ZN)HH Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | LCdx MM Mostra i dettagli |
Connettore 2 | LCdx MM Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | LC duplex |
Connettore 2 | LC duplex |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di fibre | 2 |
Tipo di fibra | 2G50/125 OM3 |
Precedente
Avanti