FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
Articolo n.: 33 04 411 0010 023
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
Articolo n.: 33 04 411 0010 023
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | expBeam BHSQ 4CH MM Mostra i dettagli |
Connettore 2 | LCdx MM Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Expanded beam |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Expanded beam 4 canali |
Connettore 2 | 2x LC duplex |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di fibre | 4 |
Tipo di fibra | 2x 2G50/125 OM3 |
Precedente
Avanti