FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Articolo n.: 33 04 411 0010 002
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Articolo n.: 33 04 411 0010 002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | expBeam BHD 2CH MM Mostra i dettagli |
Connettore 2 | SCdx MM Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Expanded beam |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Expanded beam 2 canali |
Connettore 2 | SC duplex |
Tipo di cavo | Cavo FO |
Descrizione del cavo | Multimodale |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di fibre | 2 |
Tipo di fibra | 2G50/125 OM3 |
Precedente
Avanti