FIXING SPRING AL
Articolo n.: 20 80 000 0003
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
FIXING SPRING AL
Articolo n.: 20 80 000 0003
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Ha-VIS eCon 7000 |
Tipo di accessorio | Kit di montaggio DIN rail |
Descrizione degli accessori | Secondo DIN EN 60 715 |
RoHS | Conforme |
---|---|
Stato ELV | Conforme |
China RoHS | e |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Nichel |
Precedente
Avanti