F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
Articolo n.: 33 50 300 0140 050
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
Articolo n.: 33 50 300 0140 050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Femmina |
Custodia | |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 13 |
Struttura conduttore | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Numero di poli | 12 |
Contatti per trasmissione dati | 4 |
Numero di contatti di segnale | 4 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Contatto di terra | si |
Precedente
Avanti