Easy dust cup IP67 for PP recepticale
Articolo n.: 09 45 845 0011 024
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Easy dust cup IP67 for PP recepticale
Articolo n.: 09 45 845 0011 024
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per lato apparato |
Dettagli applicativi | Versione con aggancio passivo con cordino in nylon per vite di fissaggio M2.5 / M3 |
---|
Precedente
Avanti