Docking frame for 2 modules, fixed mount
Articolo n.: 09 14 006 1711
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Docking frame for 2 modules, fixed mount
Articolo n.: 09 14 006 1711
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Telai flottanti |
Descrizione degli accessori | Fissa |
Per 2 moduli | |
a ... b |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Collegabile con altri componenti HMC | ≥ 10.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Range di fissaggio | ± 4 mm |
Precedente
Avanti