Docking Frame for 6 modules, float mount
Articolo n.: 09 14 024 1701
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Docking Frame for 6 modules, float mount
Articolo n.: 09 14 024 1701
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Telai flottanti |
Descrizione degli accessori | Montaggio flottante |
Per 6 moduli | |
A ... F |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Collegabile con altri componenti HMC | ≥ 10.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Tolleranza di auto-centratura | ± 2 mm |
Range di fissaggio | ± 4 mm |
Precedente
Avanti