Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Articolo n.: 39 50 003 0040
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Articolo n.: 39 50 003 0040
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Prese |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Port® |
Elemento | Connettore dati |
Specifiche | Senza piastra di schermatura |
Adattatore maschio/femmina D-Sub 1 (9 poli) | |
Adattatore maschio/femmina D-Sub 3 (25 poli) |
RoHS | Conforme con esenzione |
---|---|
esenzioni RoHS | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Stato ELV | Conforme con esenzione |
China RoHS | 50 |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si |
Sostanze REACH SVHC | Piombo |
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Precedente
Avanti