Data Bus Kabel 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
Articolo n.: 09 45 600 0280
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Data Bus Kabel 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
Articolo n.: 09 45 600 0280
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | WTB |
per applicazioni ferroviarie |
Lunghezza del cavo | 500 m |
---|---|
Numero di conduttori | 2 |
Struttura conduttore | 2x 0,75 mm² |
Precedente
Avanti