DUAL USB Charger Dust Cap
Articolo n.: 61 06 000 3247 00
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DUAL USB Charger Dust Cap
Articolo n.: 61 06 000 3247 00
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | har-port |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Temperatura massima | -50 ... +100 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | -40 ... +80 °C |
Precedente
Avanti