Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Classe di lavoro | 1 | 1 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 | ≥ 500 |
Corrente d'esercizio | ≤ 10 A | ≤ 40 A |
Forza di inserzione | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Forza di prelievo | ≥ 1,6 N | ≥ 1,6 N |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Peso netto | 1,5 g | 1,7 g |
GTIN | 5713140004030 | 5713140004054 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Germania | Germania |
Dimensioni imballaggio | 100 | 100 |
Versione | ||
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia|Mezzanino|Extender card|PCB / cable | Scheda madre a scheda figlia|Mezzanino|Extender card|PCB / cable |
Processo produttivo | Contatti torniti | Contatti torniti |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto femmina per connettori femmina | Contatto femmina per connettori femmina |
Specifiche ed approvazioni | ||
Specifiche | DIN 41626 | DIN 41626 |
Proprietà del materiale | ||
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
China RoHS | 50 | 50 |
Stato ELV | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si | Si |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
Identificazione | ||
Tipo di contatto | Contatto a saldare | Contatto a saldare |
Categoria | Contatti | Contatti |
Contatti per | DIN 41612 Tipo M|DIN 41612 Tipo M reverse|DIN 41612 Tipo MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Modulo M, femmina, diritto | DIN 41612 Tipo M|DIN 41612 Tipo M reverse|DIN 41612 Tipo MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Modulo M, femmina, diritto |
Descrizione del contatto | Diritto | Diritto |
Serie | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |