DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
Articolo n.: 09 03 000 6261
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
Articolo n.: 09 03 000 6261
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Tipo di contatto | Contatto coassiale |
Descrizione del contatto | Angolato |
Contatti per | DIN 41612 Tipo M |
DIN 41612 Tipo M reverse | |
DIN 41612 Tipo MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Modulo M, maschio, angolato | |
har-modular® Modulo M, maschio, diritto |
Collegamento | Collegamento a saldare/crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto femmina per connettori maschio |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Mezzanino | |
Extender card | |
PCB / cable | |
Processo produttivo | Contatti torniti |
Precedente
Avanti