DIN-Power locking screw D20/4
Articolo n.: 09 06 000 9920
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power locking screw D20/4
Articolo n.: 09 06 000 9920
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tipo di accessorio | Vite |
Descrizione degli accessori | Per il fissaggio della custodia |
per custodia D 20/4 | |
Con rondella di blocco |
Materiale (accessori) | Metallo |
---|---|
Colori (accessori) | metallico |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
Stato ELV | Conforme con esenzione |
China RoHS | 50 |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si |
Sostanze REACH SVHC | Piombo |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Precedente
Avanti