DIN-Power earth screw M4X8
Articolo n.: 09 06 800 9958
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power earth screw M4X8
Articolo n.: 09 06 800 9958
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tipo di accessorio | Vite |
Descrizione degli accessori | Per custodia D20 metallica |
M4 x 8 | |
Per collegamento a terra |
Materiale (accessori) | Metallo |
---|---|
Colori (accessori) | metallico |
RoHS | Conforme |
Stato ELV | Conforme |
China RoHS | e |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si |
Precedente
Avanti