DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
Articolo n.: 09 06 231 2881 222
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
Articolo n.: 09 06 231 2881 222
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificazione | Tipo MH 24 + 7 |
Elemento | Connettore femmina |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Collegamento Faston | |
Tipologia di collegamento | PCB / cable |
Numero di poli | 31 |
Numero di contatti di segnale | 24 |
Numero di contatti di potenza | 7 |
Configurazione contatti | Fila d, posizioni 22, 26, 30 e fila z, posizioni 20, 24, 28, 32 |
Codifica | Codifica |
Con codifica | |
Codifica con perdita di contatto | |
Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Precedente
Avanti